Pignone SKF Simplex per boccole coniche da 5/8” x 3/8” per catene 10B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHS 10B-1TBH15
PHS 10B-1TBH17
PHS 10B-1TBH19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. massimo foro albero dmax
(mm)
Diam. minimo foro albero dmin
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro mozzo H
(mm)
Diametro circonferenza passo rullo
(mm)
Numero boccola conica

25.88 €

1 5 giorni 1531.8110.336076.361,210

29.43 €

1 5 giorni 1741.3140.47186.391.610

34.31 €

1 5 giorni 1941.3140.567596.451.610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 9.17 Tariffa doganale — unità di peso kg
Larghezza totale L(mm) 25 Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo
Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 3/8 Larghezza interna b1(mm) 9.65 Denti induriti (si/no)
Passo (pollici) p(poll.) 5/8 Tipo 10B-1 Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 15.875 Lunghezza (si/no)

Supporto tecnico