Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS 06B-1B30 |
PHS 06B-1B32 |
PHS 06B-1B36 |
PHS 06B-1BH11 |
PHS 06B-1BH12 |
PHS 06B-1BH14 |
PHS 06B-1BH16 |
PHS 06B-1BH18 |
PHS 06B-1BH19 |
PHS 06B-1BH20 |
PHS 06B-1BH24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Denti induriti (si/no) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 30 | 40 | 12 | 0.729 | 60 | 28 | N | 91.12 | ||
- | 1 | 5 giorni | 32 | 43 | 14 | 0.859 | 65 | 30 | N | 97.17 | ||
- | 1 | 5 giorni | - | 48 | 14 | 1.008 | 70 | 30 | N | 109.29 | ||
- | 1 | 5 giorni | 11 | 8 | 8 | 0.064 | 22 | 25 | Sì | 33.8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 12 | 10 | 8 | 0.084 | 25 | 25 | Sì | 36.8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 14 | 15 | 10 | 0.134 | 31 | 25 | Sì | 42.8 | ||
- | 1 | 5 giorni | 16 | 20 | 10 | 0.224 | 37 | 28 | Sì | 48.82 | ||
- | 1 | 5 giorni | 18 | 26 | 10 | 0.303 | 43 | 28 | Sì | 54.85 | ||
- | 1 | 5 giorni | 19 | 28 | 10 | 0.343 | 45 | 28 | Sì | 57.87 | ||
- | 1 | 5 giorni | 20 | 28 | 10 | 0.363 | 46 | 28 | Sì | 60.89 | ||
- | 1 | 5 giorni | 24 | 35 | 12 | 0.513 | 54 | 28 | Sì | 72.97 |
Loading...
Numero di nastri | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 5.31 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna (pollici) b1(poll.) | 7/32 |
Larghezza interna b1(mm) | 5.72 | Passo (pollici) p(poll.) | 3/8 | Tipo | 06B-1 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 9.525 | Lunghezza (si/no) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. massimo foro albero dmax(mm)
Diam. minimo foro albero dmin(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro mozzo H(mm)
Larghezza totale L(mm)
Denti induriti (si/no)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali