Pignone SKF simplex 3/8” x 7/32” per catene 06B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHS 06B-1A30

Codice componente
PHS 06B-1A30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.72 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti(t) 30 Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 10
Materiale Acciaio Tariffa doganale — peso(kg) 0.218 Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Larghezza totale L(mm) 10
Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 7/32
Larghezza interna b1(mm) 5.72 Denti induriti (si/no) N Passo (pollici) p(poll.) 3/8
Tipo 06B-1 Diametro circonferenza passo rullo(mm) 91.12 Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 9.525 Lunghezza (si/no) N

Si trova sulla pagina di Pignone SKF simplex 3/8” x 7/32” per catene 06B-1, il codice articolo è il seguente: PHS 06B-1A30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 06B-1A30.

Supporto tecnico