Pignone duplex SKF con mozzo 5/8” x 3/8” per catene 10B-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHS 10B-2BH15

Codice componente
PHS 10B-2BH15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di denti(t) 15 Numero di nastri 2 Materiale Acciaio
Diam. massimo foro albero dmax(mm) 35 Diam. minimo foro albero dmin(mm) 14 Tariffa doganale — peso(kg) 0.949
Design Europeo Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 8.97
Diametro mozzo H(mm) 59 Tariffa doganale — unità di peso kg Larghezza totale L(mm) 40
Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 3/8
Larghezza interna b1(mm) 9.65 Denti induriti (si/no) Passo (pollici) p(poll.) 5/8
Tipo 10B-2 Diametro circonferenza passo rullo(mm) 76.36 Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 15.875 Lunghezza (si/no) Larghezza totale su tutti i denti(mm) 25.55

Si trova sulla pagina di Pignone duplex SKF con mozzo 5/8” x 3/8” per catene 10B-2, il codice articolo è il seguente: PHS 10B-2BH15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 10B-2BH15.

Supporto tecnico