Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHS 16B-2BH13
Numero di denti(t) | 13 | Numero di nastri | 2 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Diam. massimo foro albero dmax(mm) | 48 | Diam. minimo foro albero dmin(mm) | 20 | Tariffa doganale — peso(kg) | 3.137 |
Design | Europeo | Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 15.83 |
Diametro mozzo H(mm) | 80 | Tariffa doganale — unità di peso | kg | Larghezza totale L(mm) | 70 |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna b1(mm) | 17 |
Denti induriti (si/no) | Sì | Passo (pollici) p(poll.) | 1 | Tipo | 16B-2 |
Diametro circonferenza passo rullo(mm) | 106.12 | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 25.4 |
Lunghezza (si/no) | Sì | Larghezza totale su tutti i denti(mm) | 47.71 |
Si trova sulla pagina di Prese duplex SKF con mozzo 1” x 17 mm per catene 16B-2, il codice articolo è il seguente: PHS 16B-2BH13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 16B-2BH13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali