Pignone SKF simplex 5/8” x 3/8” per catene 10B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHS 10B-1A50

Codice componente
PHS 10B-1A50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

77.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 20 Materiale Acciaio
Tariffa doganale — peso(kg) 3.258 Design Europeo Unità peso — tariffa doganale 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo
Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 3/8 Larghezza interna b1(mm) 9.65 Denti induriti (si/no) N
Passo (pollici) p(poll.) 5/8 Tipo 10B-1 Diametro circonferenza passo rullo(mm) 252.82
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 15.875 Lunghezza (si/no) N

Si trova sulla pagina di Pignone SKF simplex 5/8” x 3/8” per catene 10B-1, il codice articolo è il seguente: PHS 10B-1A50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 10B-1A50.

Supporto tecnico