Pignone SKF simplex con mozzo 1/2” x 5/16” per catene 08B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PHS 08B-1B26
PHS 08B-1B27
PHS 08B-1B28
PHS 08B-1B30
PHS 08B-1B32
PHS 08B-1B34
PHS 08B-1B36
PHS 08B-1B38
PHS 08B-1B40
PHS 08B-1BH11
PHS 08B-1BH12
PHS 08B-1BH13
PHS 08B-1BH14
PHS 08B-1BH15
PHS 08B-1BH16
PHS 08B-1BH17
PHS 08B-1BH18
PHS 08B-1BH19
PHS 08B-1BH21
PHS 08B-1BH22
PHS 08B-1BH23
PHS 08B-1BH25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. massimo foro albero dmax
(mm)
Diam. minimo foro albero dmin
(mm)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Diametro mozzo H
(mm)
Larghezza totale L
(mm)
Denti induriti (si/no) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)

21.02 €

1 5 giorni -46161.0287030N105.36

21.72 €

1 5 giorni 2746161.0687030N109.4

22.65 €

1 5 giorni 2846161.1087030N113.42

27.35 €

1 5 giorni 3046161.3988030N121.5

32.63 €

1 5 giorni 3246161.7289030N129.56

34.25 €

1 5 giorni 3446161.789030N137.64

40.42 €

1 5 giorni -50162.129035N145.72

42.85 €

1 5 giorni 3850162.249035N153.8

44.69 €

1 5 giorni 4050162.359035N161.87

7.88 €

1 5 giorni 1113100.134292545.07

8.88 €

1 5 giorni 1217100.194292549.07

9.42 €

1 5 giorni 1320100.243372853.06

10.31 €

1 5 giorni 1424100.303412857.07

11.60 €

1 5 giorni 1528100.363452861.09

12.14 €

1 5 giorni 1630120.433502865.1

12.66 €

1 5 giorni 1730120.483522869.11

13.37 €

1 5 giorni 1835120.563562873.14

14.45 €

1 5 giorni 1940120.67602877.16

17.74 €

1 5 giorni 2140120.809682885.22

19.18 €

1 5 giorni 2240120.977702889.24

19.80 €

1 5 giorni -40140.909702893.27

21.65 €

1 5 giorni 2540140.9487028101.33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 7.37 Tariffa doganale — unità di peso kg
Tariffa doganale — codice articolo 84839089 Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna (pollici) b1(poll.) 5/16
Larghezza interna b1(mm) 7.75 Passo (pollici) p(poll.) 1/2 Tipo 08B-1
Tariffa doganale — paese di origine DE Passo p(mm) 12.7 Lunghezza (si/no)

Supporto tecnico