Pignone SKF simplex con mozzo 8 x 3 mm per catene 05B-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHS 05B-1B26

Codice componente
PHS 05B-1B26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.60 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di nastri 1 Materiale Acciaio Diam. massimo foro albero dmax(mm) 23
Diam. minimo foro albero dmin(mm) 10 Tariffa doganale — peso(kg) 0.15 Design Europeo
Unità peso — tariffa doganale 1 Larghezza dente(mm) 2.8 Diametro mozzo H(mm) 40
Tariffa doganale — unità di peso kg Larghezza totale L(mm) 16 Tariffa doganale — codice articolo 84839089
Norma DIN 8187/ISO 606, tipo europeo Larghezza interna b1(mm) 3 Denti induriti (si/no) N
Tipo 05B-1 Diametro circonferenza passo rullo(mm) 66.37 Tariffa doganale — paese di origine DE
Passo p(mm) 8 Lunghezza (si/no)

Si trova sulla pagina di Pignone SKF simplex con mozzo 8 x 3 mm per catene 05B-1, il codice articolo è il seguente: PHS 05B-1B26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHS 05B-1B26.

Supporto tecnico