Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PHS 16B-1BH10 |
PHS 16B-1BH11 |
PHS 16B-1BH12 |
PHS 16B-1BH13 |
PHS 16B-1BH14 |
PHS 16B-1BH15 |
PHS 16B-1BH16 |
PHS 16B-1BH17 |
PHS 16B-1BH18 |
PHS 16B-1BH19 |
PHS 16B-1BH20 |
PHS 16B-1BH24 |
PHS 16B-1BH25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. massimo foro albero dmax (mm) | Diam. minimo foro albero dmin (mm) | Tariffa doganale — peso (kg) | Diametro mozzo H (mm) | Larghezza totale L (mm) | Diametro circonferenza passo rullo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 34 | 16 | 0.829 | 55 | 35 | 82.19 | ||
31.37 € | 1 | 5 giorni | 11 | 38 | 16 | 1.139 | 61 | 40 | 90.14 | ||
36.43 € | 1 | 5 giorni | 12 | 44 | 16 | 1.439 | 69 | 40 | 98.14 | ||
39.65 € | 1 | 5 giorni | 13 | 48 | 16 | 1.758 | 78 | 40 | 106.12 | ||
42.98 € | 1 | 5 giorni | 14 | 53 | 16 | 2.078 | 84 | 40 | 114.15 | ||
52.55 € | 1 | 5 giorni | 15 | 58 | 16 | 2.458 | 92 | 40 | 122.17 | ||
64.17 € | 1 | 5 giorni | 16 | 64 | 20 | 3.128 | 100 | 45 | 130.2 | ||
68.80 € | 1 | 5 giorni | 17 | 70 | 20 | 3.302 | 100 | 45 | 138.22 | ||
73.42 € | 1 | 5 giorni | 18 | 70 | 20 | 3.512 | 100 | 45 | 146.28 | ||
74.40 € | 1 | 5 giorni | 19 | 70 | 20 | 3.752 | 100 | 45 | 154.33 | ||
83.22 € | 1 | 5 giorni | 20 | 70 | 20 | 3.992 | 100 | 45 | 162.38 | ||
110.66 € | 1 | 5 giorni | 24 | 70 | 20 | 5.775 | 100 | 50 | 194.59 | ||
116.68 € | 1 | 5 giorni | 25 | 70 | 20 | 6.085 | 110 | 50 | 202.66 |
Loading...
Numero di nastri | 1 | Materiale | Acciaio | Design | Europeo |
---|---|---|---|---|---|
Unità peso — tariffa doganale | 1 | Larghezza dente(mm) | 16.18 | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Tariffa doganale — codice articolo | 84839089 | Norma | DIN 8187/ISO 606, tipo europeo | Larghezza interna b1(mm) | 17 |
Denti induriti (si/no) | Sì | Passo (pollici) p(poll.) | 1 | Tipo | 16B-1 |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Passo p(mm) | 25.4 | Lunghezza (si/no) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. massimo foro albero dmax(mm)
Diam. minimo foro albero dmin(mm)
Tariffa doganale — peso(kg)
Diametro mozzo H(mm)
Larghezza totale L(mm)
Diametro circonferenza passo rullo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali