Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0541238870000 |
0542601160000 |
0566758010000 |
0625856810000 |
0626123010000 |
0638099660000 |
0638146680000 |
0638157530000 |
0644201910000 |
0645342000000 |
0645549100000 |
0645552830000 |
0645599040000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale massimo, statico (kN) | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.77 € | 1 | 5 giorni | 40 | 21 | 17 | 14.3 | 17.9 | 5000 | 0.143 | 2.16 | 20 | 17.9 | 16.5 | PWTR17-2RS-XL | |||
63.25 € | 1 | 5 giorni | 52 | 25 | 25 | 25 | 33 | 3800 | 0.273 | 4.1 | 24 | 33 | 21.8 | PWTR25-2RS-XL | |||
75.62 € | 1 | 5 giorni | 62 | 29 | 30 | 35 | 45.5 | 2200 | 0.452 | 5.8 | 28 | 45.5 | 29 | PWTR30-2RS-XL | |||
59.32 € | 1 | 5 giorni | 42 | 19 | 15 | 14.7 | 16.2 | 6000 | 0.156 | 2.14 | 18 | 16.2 | 16.2 | PWTR1542-2RS-XL | |||
48.55 € | 1 | 5 giorni | 35 | 19 | 15 | 12.6 | 14.6 | 6000 | 0.096 | 1.76 | 18 | 14.6 | 10.7 | PWTR15-2RS-XL | |||
62.69 € | 1 | 5 giorni | 47 | 21 | 17 | 15.9 | 18.4 | 5000 | 0.218 | 2.44 | 20 | 18.4 | 18.4 | PWTR1747-2RS-XL | |||
75.62 € | 1 | 5 giorni | 62 | 24 | 25 | 30 | 42.5 | 3800 | 0.439 | 5.2 | 24 | 42.5 | 42.5 | PWTR2562-2RS-XL | |||
57.55 € | 1 | 5 giorni | 47 | 25 | 20 | 24.5 | 30.5 | 3800 | 0.239 | 3.75 | 24 | 30.5 | 20.7 | PWTR20-2RS-XL | |||
89.00 € | 1 | 5 giorni | 72 | 29 | 30 | 41 | 56 | 2200 | 0.68 | 7.2 | 28 | 56 | 54 | PWTR3072-2RS-XL | |||
182.94 € | 1 | 5 giorni | 110 | 32 | 50 | 59 | 94 | 1100 | 1.645 | 12.1 | 30 | 94 | 94 | PWTR50110-2RS-XL | |||
109.94 € | 1 | 5 giorni | 80 | 32 | 40 | 45 | 61 | 1500 | 0.785 | 7.9 | 30 | 61 | 39.5 | PWTR40-2RS-XL | |||
143.17 € | 1 | 5 giorni | 100 | 32 | 45 | 56 | 85 | 1300 | 1.396 | 10.9 | 30 | 85 | 85 | PWTR45100-2RS-XL | |||
63.54 € | 1 | 5 giorni | 52 | 25 | 20 | 27 | 35 | 3800 | 0.311 | 4.25 | 24 | 35 | 31 | PWTR2052-2RS-XL |
Loading...
Anello interno | Incluso | Design | Rullo di supporto | Designazione della superficie esterna | Sezione INA migliorata |
---|---|---|---|---|---|
Termoresistente(°C) | -30 | Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico |
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione a labbro su entrambi i lati | Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 |
Numero di file | 2 | Copertura di marcatura/guarnizione | 2RS | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì |
Guida assiale (si / no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | PWTR.. |
Ago pieno (si / no) | Sì | Design della superficie esterna | Sferico | Profilo rullo | Rullo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 120 | Classe di precisione | PN |
Materiale gabbia | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Carico radiale massimo, statico(kN)
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali