Perni folli INA senza eccentrico e gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0055916190000
0055922910000
0055923210000
0055923480000
0055975870000
0057354400000
0057421290000
0057421960000
0057461400000
0057462050000
0057478720000
0057507410000
0057510980000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2
(mm)
Designazione della superficie esterna Larghezza massima anello interno B1
(mm)
Coperchio/guarnizione designatore Lunghezza totale B
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Copertura di marcatura/guarnizione Con filettatura Termoresistente fino a
(°C)
Codice prodotto

83.29 €

1 5 giorni 401810.915.829000.24936.5Sezione INA migliorata21.6Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati582.0920PPM18x1.5100KRE40-PP

72.98 €

1 5 giorni 35169.714.336000.17732.5Sezione INA migliorata19.6Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati521.8318PPM16x1,5100KRE35-PP

65.97 €

1 5 giorni 32127.19.255000.09925Sezione INA migliorata15.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati401.2914PPM12x1,5100KRE32-PP

54.46 €

1 5 giorni 30126.88.655000.0925Sezione INA migliorata15.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati401.2214PPM12x1,5100KRE30-PP

132.40 €

1 5 giorni 6224264819000.78849.5Sezione INA migliorata30.6Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati806.829PPM24x1.5100KRE62-PP

42.85 €

1 5 giorni 1663.153.35140000.01916Sezione INA migliorata12.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati280.4511PPM6100KRE16-PP

44.78 €

1 5 giorni 1983.54110000.03120Sezione INA migliorata12.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati320.511PPM8100KRE19-PP
-

76.55 €

1 5 giorni 35169.714.336000.18532.5R=50019.6Guarnizione divisa521.8318StandardM16x1,5140-
-

47.55 €

1 5 giorni 22104.555.380000.04723R=50013.2Guarnizione divisa360.7312StandardM10x1140-

47.91 €

1 5 giorni 22104.555.380000.04523Sezione INA migliorata13.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati360.7312PPM10x1100KRE22-PP

49.97 €

1 5 giorni 26105.16.480000.05923Sezione INA migliorata13.2Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati360.8412PPM10x1100KRE26-PP

101.98 €

1 5 giorni 522016.62924000.4940.5Sezione INA migliorata25.6Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati663.824PPM20x1,5100KRE52-PP

99.18 €

1 5 giorni 472015.42624000.39240.5Sezione INA migliorata25.6Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati663.424PPM20x1,5100KRE47-PP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Perno folle Termoresistente(°C) -30 Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84824000 Eccentrico (sì/no)
Numero di file 1 Esagono incassato (sì/no) Può essere rilubrificato (sì/no)
Guida assiale (si / no) Raccordo filettato lubrificante (sì/no) Serie di modelli KRE..
Ago pieno (si / no) N Design della superficie esterna Sferico Profilo rullo Spillo
Tariffa doganale — paese di origine DE

Supporto tecnico