Rullo di supporto INA con guida assiale, gabbia e guarnizione piatta divisa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0000318010000
0000318280000
0000318440000
0000319250000
0000319410000
0000319680000
0000319840000
0000343630000
0000343800000
0000344010000
0005793940000
0005794160000
0005796370000
0005813480000
0005813560000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza
(mm)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Designazione della superficie esterna Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Design della superficie esterna Codice prodotto

18.40 €

1 5 giorni 161253.153.35140000.015R=5000.4511SfericoNATR5

18.58 €

1 5 giorni 191263.54110000.02R=5000.5411SfericoNATR6

21.38 €

1 5 giorni 241585.56.675000.04R=5000.9314SfericoNATR8

40.05 €

1 5 giorni 40211710.915.829000.148R=5002.0920SfericoNATR17

44.63 €

1 5 giorni 47252015.42624000.261R=5003.424SfericoNATR20

48.68 €

1 5 giorni 52252515.32718000.286R=5003.5524SfericoNATR25

60.92 €

1 5 giorni 62293023.23913000.485R=5005.228SfericoNATR30
-

20.31 €

1 5 giorni 161253.153.35140000.013-0.4511cilindrico-
-

20.43 €

1 5 giorni 191263.54110000.02-0.5411cilindrico-
-

23.52 €

1 5 giorni 241585.56.575000.04-0.9314cilindrico-
-

34.34 €

1 5 giorni 3015106.88.655000.065-1.2214cilindrico-

31.15 €

1 5 giorni 3015106.88.655000.064R=5001.2214SfericoNATR10

36.63 €

1 5 giorni 3519159.714.336000.102R=5001.8318SfericoNATR15

34.34 €

1 5 giorni 3215127945000.071R=5001.2914SfericoNATR12
-

37.71 €

1 5 giorni 3215127945000.071-1.2914cilindrico-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Anello interno Incluso Design Rullo di supporto Termoresistente(°C) -30
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione a labbro su entrambi i lati Tariffa doganale — codice articolo 84824000 Numero di file 1
Copertura di marcatura/guarnizione Standard Può essere rilubrificato (sì/no) Guida assiale (si / no)
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli NATR.. Ago pieno (si / no) N
Profilo rullo Spillo Tariffa doganale — paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 140
Classe di precisione PN Materiale gabbia Acciaio

Supporto tecnico