Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Larghezza (mm) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Designazione della superficie esterna | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Design della superficie esterna | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 5 giorni | 35 | 19 | 15 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.098 | Sezione INA migliorata | 3.2 | 18 | Sferico | NATV15-PP | |||
- | 37.80 € | 1 | 5 giorni | 30 | 15 | 10 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.062 | - | 2.05 | 14 | cilindrico | - | ||
34.45 € | 1 | 5 giorni | 30 | 15 | 10 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.062 | Sezione INA migliorata | 2.05 | 14 | Sferico | NATV10-PP | |||
37.98 € | 1 | 5 giorni | 32 | 15 | 12 | 9.7 | 15.7 | 1800 | 0.067 | Sezione INA migliorata | 2.17 | 14 | Sferico | NATV12-PP | |||
- | 41.85 € | 1 | 5 giorni | 32 | 15 | 12 | 9.7 | 15.7 | 180 | 0.067 | - | 2.17 | 14 | cilindrico | - | ||
- | 49.32 € | 1 | 5 giorni | 40 | 21 | 17 | 10.9 | 15.8 | 2900 | 0.144 | - | 2.09 | 20 | cilindrico | - | ||
44.91 € | 1 | 5 giorni | 40 | 21 | 17 | 14.7 | 26.5 | 1400 | 0.142 | Sezione INA migliorata | 3.5 | 20 | Sferico | NATV17-PP | |||
- | 22.78 € | 1 | 5 giorni | 16 | 12 | 5 | 4.9 | 6.6 | 3800 | 0.014 | - | 0.95 | 11 | cilindrico | - | ||
20.72 € | 1 | 5 giorni | 16 | 12 | 5 | 4.9 | 6.6 | 3800 | 0.014 | Sezione INA migliorata | 0.95 | 11 | Sferico | NATV5-PP | |||
20.88 € | 1 | 5 giorni | 19 | 12 | 6 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.021 | Sezione INA migliorata | 1.17 | 11 | Sferico | NATV6-PP | |||
- | 22.97 € | 1 | 5 giorni | 19 | 12 | 6 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.021 | - | 1.17 | 11 | cilindrico | - | ||
- | 29.03 € | 1 | 5 giorni | 24 | 15 | 8 | 7.8 | 11.6 | 2500 | 0.039 | - | 1.59 | 14 | cilindrico | - | ||
24.18 € | 1 | 5 giorni | 24 | 15 | 8 | 7.8 | 11.6 | 2500 | 0.041 | Sezione INA migliorata | 1.59 | 14 | Sferico | NATV8-PP | |||
50.15 € | 1 | 5 giorni | 47 | 25 | 20 | 20.3 | 42 | 1300 | 0.24 | Sezione INA migliorata | 5.9 | 24 | Sferico | NATV20-PP | |||
- | 55.11 € | 1 | 5 giorni | 47 | 25 | 20 | 20.3 | 42 | 1300 | 0.25 | - | 5.9 | 24 | cilindrico | - | ||
54.94 € | 1 | 5 giorni | 52 | 25 | 25 | 20.2 | 44 | 1000 | 0.281 | Sezione INA migliorata | 6.2 | 24 | Sferico | NATV25-PP | |||
66.62 € | 1 | 5 giorni | 62 | 29 | 30 | 30 | 62 | 850 | 0.458 | Sezione INA migliorata | 8.8 | 28 | Sferico | NATV30-PP | |||
87.78 € | 1 | 5 giorni | 72 | 29 | 35 | 32.5 | 71 | 750 | 0.636 | Sezione INA migliorata | 10.1 | 28 | Sferico | NATV35-PP | |||
109.02 € | 1 | 5 giorni | 80 | 32 | 40 | 40 | 88 | 650 | 0.817 | Sezione INA migliorata | 13 | 30 | Sferico | NATV40-PP |
Loading...
Anello interno | Incluso | Design | Rullo di supporto | Termoresistente(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — peso per | 1 | Forma del foro | cilindrico | Tariffa doganale — unità di peso | kg |
Coperchio/guarnizione designatore | Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati | Tariffa doganale — codice articolo | 84824000 | Numero di file | 1 |
Copertura di marcatura/guarnizione | PP | Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Guida assiale (si / no) | Sì |
Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | N | Serie di modelli | NATV.. | Ago pieno (si / no) | Sì |
Profilo rullo | Spillo | Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 100 |
Classe di precisione | PN | Materiale gabbia | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Larghezza(mm)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Designazione della superficie esterna
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Design della superficie esterna
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali