Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella D (Ø) | Diam. Interno guida rotella d (mm) | Coefficiente di carico, dinamico (kN) | Coefficiente di carico statico (N) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Tariffa doganale — peso (kg) | Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2 (mm) | Designazione della superficie esterna | Larghezza massima anello interno B1 (mm) | Lunghezza totale B (mm) | Eccentrico (sì/no) | Limite di carico a fatica Pu (kN) | Larghezza C (mm) | Carico radiale massimo, statico (kN) | Design della superficie esterna | Con filettatura | Carico radiale consentito, dinamico (kN) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 128.20 € | 1 | 5 giorni | 62 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 0.756 | 49.5 | - | 30.6 | 80 | N | 7.3 | 28 | 46 | cilindrico | M24x1.5 | 23.4 | - | ||
- | 144.09 € | 1 | 5 giorni | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 0.98 | 49.5 | - | 30.6 | 80 | N | 8.7 | 28 | 63 | cilindrico | M24x1.5 | 31.5 | - | ||
- | 216.63 € | 1 | 5 giorni | 90 | 30 | 78 | 123 | 1800 | 1.951 | 63 | - | 37 | 100 | N | 16.7 | 35 | 123 | cilindrico | M30x1.5 | 76 | - | ||
57.08 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 15.3 | 18.7 | 6500 | 0.159 | 29.5 | Sezione INA migliorata | 22.6 | 52 | N | 2.43 | 18 | 16.8 | Sferico | M16x1,5 | 8.5 | NUKR35 | |||
68.12 € | 1 | 5 giorni | 40 | 16 | 18.7 | 24.9 | 5500 | 0.239 | 36.5 | Sezione INA migliorata | 21.6 | 58 | N | 3.15 | 20 | 24.9 | Sferico | M18x1.5 | 13 | NUKR40 | |||
88.06 € | 1 | 5 giorni | 47 | 20 | 28.5 | 37.5 | 4200 | 0.378 | 40.5 | - | 25.6 | 66 | N | 4.85 | 24 | 32.5 | Sferico | M20x1,5 | 16.2 | NUKR47 | |||
91.32 € | 1 | 5 giorni | 52 | 20 | 29 | 40.5 | 4200 | 0.449 | 40.5 | Sezione INA migliorata | 25.6 | 66 | N | 5.3 | 24 | 34 | Sferico | M20x1,5 | 17.1 | NUKR52 | |||
116.51 € | 1 | 5 giorni | 62 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 0.754 | 49.5 | Sezione INA migliorata | 30.6 | 80 | Sì | 7.3 | 28 | 46 | Sferico | M24x1.5 | 23.4 | NUKR62 | |||
131.48 € | 1 | 5 giorni | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 0.986 | 49.5 | Sezione INA migliorata | 30.6 | 80 | N | 8.7 | 28 | 63 | Sferico | M24x1.5 | 31.5 | NUKR72 | |||
167.03 € | 1 | 5 giorni | 80 | 30 | 69 | 104 | 1800 | 1.64 | 63 | Sezione INA migliorata | 37 | 100 | N | 14.1 | 35 | 95 | Sferico | M30x1.5 | 47.5 | NUKR80 | |||
196.98 € | 1 | 5 giorni | 90 | 30 | 78 | 123 | 1800 | 1.945 | 63 | Sezione INA migliorata | 37 | 100 | N | 16.7 | 35 | 123 | Sferico | M30x1.5 | 76 | NUKR90 | |||
- | 62.69 € | 1 | 5 giorni | 35 | 16 | 15.3 | 18.7 | 6500 | 0.162 | 29.5 | - | 22.6 | 52 | N | 2.43 | 18 | 16.8 | cilindrico | M16x1,5 | 8.5 | - | ||
- | 97.31 € | 1 | 5 giorni | 47 | 20 | 28.5 | 37.5 | 4200 | 0.379 | 40.5 | - | 25.6 | 66 | N | 4.85 | 24 | 32.5 | cilindrico | M20x1,5 | 16.2 | - | ||
- | 75.05 € | 1 | 5 giorni | 40 | 16 | 18.7 | 24.9 | 5500 | 0.237 | 36.5 | - | 21.6 | 58 | N | 3.15 | 20 | 24.9 | cilindrico | M18x1.5 | 13 | - |
Loading...
Design | Perno folle | Termoresistente(°C) | -30 | Tariffa doganale — peso per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tariffa doganale — unità di peso | kg | Coperchio/guarnizione designatore | Guarnizione piatta a labirinto | Tariffa doganale — codice articolo | 84825000 |
Numero di file | 2 | Esagono incassato (sì/no) | Sì | Copertura di marcatura/guarnizione | Standard |
Può essere rilubrificato (sì/no) | Sì | Guida assiale (si / no) | Sì | Raccordo filettato lubrificante (sì/no) | Sì |
Serie di modelli | NUKR.. | Ago pieno (si / no) | Sì | Profilo rullo | Rullo |
Tariffa doganale — paese di origine | DE | Termoresistente fino a(°C) | 140 |
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella D(Ø)
Diam. Interno guida rotella d(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tariffa doganale — peso(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2(mm)
Designazione della superficie esterna
Larghezza massima anello interno B1(mm)
Lunghezza totale B(mm)
Eccentrico (sì/no)
Limite di carico a fatica Pu(kN)
Larghezza C(mm)
Carico radiale massimo, statico(kN)
Design della superficie esterna
Con filettatura
Carico radiale consentito, dinamico(kN)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali