Perni folli INA con eccentrico, aghi pieni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0055917320000
0055976330000
0057418070000
0057462210000
0057466550000
0057508140000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Perno di rotazione con filettatura esterna lungo B2
(mm)
Larghezza massima anello interno B1
(mm)
Lunghezza totale B
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Con filettatura

66.62 €

1 5 giorni 351612.623.116000.18732.519.6523.218M16x1,5

132.40 €

1 5 giorni 622433.57511000.79249.530.68011.229M24x1.5

45.29 €

1 5 giorni 1985.4831000.0312012.2321.1711M8

47.55 €

1 5 giorni 22106.29.226000.0462313.2361.2112M10x1

49.51 €

1 5 giorni 26107.311.526000.062313.2361.512M10x1

102.46 €

1 5 giorni 522022.34813000.49740.525.6666.724M20x1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Perno folle Designazione della superficie esterna Sezione INA migliorata Termoresistente(°C) -30
Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Anello di scorrimento assiale su entrambi i lati
Tariffa doganale — codice articolo 84824000 Eccentrico (sì/no) Numero di file 1
Esagono incassato (sì/no) Copertura di marcatura/guarnizione PP Può essere rilubrificato (sì/no)
Guida assiale (si / no) Raccordo filettato lubrificante (sì/no) Serie di modelli KRV..
Ago pieno (si / no) Design della superficie esterna Sferico Profilo rullo Spillo
Tariffa doganale — paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 100

Supporto tecnico