Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13770

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13770-10-8-SM
13770-12-10-SM
13770-12-12-SM
13770-16-16-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

100.74 €

1 5 giorni 12780.239-10277/8x144335-0817

102.51 €

1 5 giorni 16880.206-12321-1/16x124835-1021

137.11 €

1 5 giorni 19910.322-12321-1/16x125235-1220

169.95 €

1 5 giorni 251110.572-16411-5/16x126628-1624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO 12151-5-SWE 45° Nome comune DKJ 45°
Descrizione del tipo di connessione JIC - 37° - Cono di tenuta con dado di raccordo - gomito 45° Tipo collegamento 37 Serie di raccordi 70
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico