Rullo di supporto INA senza guida assiale e anello interno con guarnizione a labbro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0000271540000
0000271700000
0000272350000
0000280370000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Diam. Interno guida rotella d
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(kN)
Coefficiente di carico statico (N)
(kN)
Velocità di rotazione ammessa
(giri/min)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Designazione della superficie esterna Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Design della superficie esterna Codice prodotto

13.78 €

1 5 giorni 19103.93.790000.014R=500848250000.48511.8SfericoRNA22/6-2RSR

15.37 €

1 5 giorni 24124.84.370000.025R=500848250000.6311.8SfericoRNA22/8-2RSR

29.11 €

1 5 giorni 35207.69.834000.06R=500848240001.3713.8SfericoRNA2202-2RSR
-

34.91 €

1 5 giorni 35207.69.834000.06-848240001.3713.8cilindrico-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Anello interno Non in dotazione Design Rullo di supporto Termoresistente(°C) -30
Tariffa doganale — peso per 1 Forma del foro cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Guarnizione a labbro su entrambi i lati Numero di file 1 Copertura di marcatura/guarnizione 2RS
Può essere rilubrificato (sì/no) Guida assiale (si / no) N Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N
Serie di modelli RNA.. Ago pieno (si / no) N Profilo rullo Spillo
Tariffa doganale — paese di origine DE Termoresistente fino a(°C) 120 Classe di precisione PN
Materiale gabbia Acciaio

Supporto tecnico