Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 19270

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
19270-8-8
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

39.65 €

1 5 giorni 12570.29-08272243-081/2x14

56.80 €

1 5 giorni 16610.346-12322242-103/4x14

64.15 €

1 5 giorni 19610.402-12322242-123/4x14

115.11 €

1 5 giorni 25720.723-16412542-161x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS5200-A Nome comune DKR Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP
Tipo collegamento 92 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico