Raccordo PARKER Push-Lok 3CF82

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3CF82-8-4
3CF82-10-6
3CF82-12-6
3CF82-15-8
3CF82-22-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

89.55 €

1 5 giorni 6410.037-081723-0429M14x1.58

71.14 €

1 5 giorni 10490.057-101927-0635M16x1.510

47.89 €

1 92 giorni 10490.069-122227-0635M18x1.512

81.05 €

1 5 giorni 12600.117-152734-0841M22x1.515

102.85 €

1 5 giorni 19880.084-223652-1255M30x222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE-L Nome comune DKOL 90° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 90°
Tipo collegamento CF Serie di raccordi 82 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Push-Lok
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico