Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16N48-20-20
Diam. nominale(Ø) | 31 | A(mm) | 129 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.975 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -20 |
Gruppo di connessione | Flangia | Norma | ISO 12151-3 - E-S | Nome comune | SFS 90°/6.000 psi |
B(mm) | 82 | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - gomito 90° | Tipo collegamento | 6N |
Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 42 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -20 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE | F(mm) | 54 | Dimensione della flangia sistema imperiale | 1-1/4 |
E(mm) | 90 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16N48, il codice articolo è il seguente: 16N48-20-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16N48-20-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali