Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K6NV4-12-12 |
K6NV4-16-12 |
K6NV4-16-16 |
K6NV4-20-16 |
K6NV4-20-20 |
K6NV4-24-20 |
K6NV4-24-24 |
K6NV4-32-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.94 € | 1 | 5 giorni | 19 | 125 | 0.336 | -12 | 63.3 | -12 | 41 | 3/4 | 58 | ||
187.82 € | 1 | 5 giorni | 19 | 125 | 0.37 | -16 | 63.3 | -12 | 48 | 1 | 58 | ||
148.23 € | 1 | 5 giorni | 25 | 150 | 0.541 | -16 | 77.7 | -16 | 48 | 1 | 70 | ||
176.15 € | 1 | 5 giorni | 25 | 154 | 0.59 | -20 | 81 | -16 | 54 | 1 1/4 | 70 | ||
207.52 € | 1 | 5 giorni | 31 | 186 | 1.021 | -20 | 98.7 | -20 | 54 | 1 1/4 | 90 | ||
281.40 € | 1 | 5 giorni | 31 | 186 | 1.143 | -24 | 98.7 | -20 | 64 | 1 1/2 | 90 | ||
311.25 € | 1 | 5 giorni | 40 | 210 | 1.49 | -24 | 116.9 | -24 | 64 | 1 1/2 | 104 | ||
520.69 € | 1 | 5 giorni | 51 | 257 | 3.18 | -32 | 160 | -32 | 79 | 2 | 138 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E-S | Nome comune | SFS 90°/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 6N | Serie di raccordi | V4 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali