Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10673

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10673-12-12-SM
10673-16-16-SM
10673-20-20-SM
10673-24-24-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

113.06 €

1 5 giorni 19930.328-1232301-1/16x124535-12

165.82 €

1 5 giorni 251030.459-1641361-5/16x125228-16

287.65 €

1 5 giorni 311251.101-2050461-5/8x126121-20

427.69 €

1 5 giorni 401281.351-2460501-7/8x126617.5-24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione SAE
Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO12151-5-SWS Nome comune DKJ
Descrizione del tipo di connessione Cono di tenuta con dado di raccordo SAE (JIC) - 37° Tipo collegamento 06 Serie di raccordi 73
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico