Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15S26-8-8
Diam. nominale(Ø) | 12 | A(mm) | 67 | Peso tariffa doganale(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -08 |
Gruppo di connessione | Varie | W | 7/8 | Diametro della filettatura UNF | 3/4x16 |
B(mm) | 45 | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo e O-ring - pilota corto | Tipo collegamento | 5S |
Serie di raccordi | 26 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -08 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | US |
D(mm) | 4.7 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 15S26, il codice articolo è il seguente: 15S26-8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15S26-8-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali