Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0CV4-20-10 |
K0CV4-25-12 |
K0CV4-30-16 |
K0CV4-38-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.40 € | 1 | 5 giorni | 16 | 124 | 0.278 | -20 | 36 | 65 | -10 | 26 | M30x2 | 20 | ||
96.38 € | 1 | 5 giorni | 19 | 137 | 0.464 | -25 | 46 | 76 | -12 | 29 | M36x2 | 25 | ||
147.05 € | 1 | 5 giorni | 25 | 162 | 0.671 | -30 | 50 | 88.7 | -16 | 33 | M42x2 | 30 | ||
218.52 € | 1 | 5 giorni | 31 | 197 | 1.155 | -38 | 60 | 108.7 | -20 | 37 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2 - SWE 45° -S | Nome comune | DKOS 45° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45° |
Tipo collegamento | 0C | Serie di raccordi | V4 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo ParLock |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali