Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11948

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11948-8-8
11948-12-12
11948-16-12
11948-16-16
11948-20-20
11948-24-20
11948-24-24
11948-24-32
11948-32-24
11948-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

104.45 €

1 5 giorni 12640.143-084135-08301/241

91.55 €

1 5 giorni 19800.298-125435-12383/458

123.78 €

1 5 giorni 19800.45-165435-1245158

136.75 €

1 5 giorni 25980.523-166835-1645170

250.48 €

1 5 giorni 311300.777-208328-20511-1/490

348.83 €

1 5 giorni 311290.987-248228-20601-1/290

304.48 €

1 5 giorni 401491.539-2411128-24601-1/2104

622.37 €

1 5 giorni 511541.763-2410628-32601-1/2104

507.28 €

1 5 giorni 401391.505-3210128-24712104

496.49 €

1 5 giorni 511802.467-3213228-32712138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E- L Nome comune SFL 90°/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - gomito 90°
Tipo collegamento 19 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico