Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11546

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11546-12-12
11546-16-12
11546-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

62.31 €

1 5 giorni 19810.23-1255-12DE383/4

110.06 €

1 5 giorni 19560.094-1630-12DE451

93.46 €

1 5 giorni 25840.152-1654-16IT451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3-S-L Nome comune SFL/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - design standard
Tipo collegamento 15 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp

Supporto tecnico