Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 19248

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
19248-4-4
19248-6-4
19248-6-5
19248-6-6
19248-6-8
19248-8-6
19248-8-8
19248-8-10
19248-10-10
19248-12-10
19248-12-12
19248-16-12
19248-16-16
19248-20-20
19248-24-24
19248-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

17.51 €

1 5 giorni 6430.102-04191963-041/4x19

21.48 €

1 5 giorni 6440.119-06222055-043/8x19

22.60 €

1 5 giorni 8440.128-06222055-053/8x19

18.98 €

1 5 giorni 10430.136-06222055-063/8x19

36.03 €

1 5 giorni 12450.092-06222155-083/8x19

34.69 €

1 5 giorni 10450.185-08272243-061/2x14

24.46 €

1 5 giorni 12450.196-08272243-081/2x14

109.65 €

1 5 giorni 16480.133-08272243-101/2x14

44.69 €

1 5 giorni 16450.248-10302042-105/8x14

45.18 €

1 5 giorni 16470.243-12322242-103/4x14

42.46 €

1 5 giorni 19490.291-12322342-123/4x14

106.54 €

1 5 giorni 19510.244-16412542-121x11

72.66 €

1 5 giorni 25550.468-16412542-161x11

143.34 €

1 5 giorni 31790.613-20503235-201-1/4x11

262.12 €

1 5 giorni 40711.051-24603330-241-1/2x11

431.83 €

1 5 giorni 51844.259-32703525-322x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS5200-A Nome comune DKR Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP
Tipo collegamento 92 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico