Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16848-4-4 |
16848-4-6 |
16848-5-4 |
16848-5-6 |
16848-8-6 |
16848-8-8 |
16848-10-6 |
16848-10-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | H (mm) | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 6 | 52 | 0.094 | -04 | 17 | 14 | 7/16x20 | 29 | 41 | -04 | ||
100.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 0.064 | -04 | 17 | 14 | 7/16x20 | 27 | 41 | -06 | ||
- | 1 | Preventivo | 6 | 54 | 0.095 | -05 | 17 | 14 | 1/2x20 | 30 | 41 | -04 | ||
144.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.066 | -05 | 17 | 14 | 1/2x20 | 29 | 41 | -06 | ||
- | 1 | Preventivo | 10 | 56 | 0.133 | -08 | 22 | 17 | 3/4x16 | 34 | 35 | -06 | ||
- | 1 | Preventivo | 12 | 56 | 0.149 | -08 | 22 | 22 | 3/4x16 | 32 | 35 | -08 | ||
43.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | 0.164 | -10 | 27 | 22 | 7/8x14 | 36 | 35 | -06 | ||
- | 1 | Preventivo | 12 | 62 | 0.186 | -10 | 27 | 22 | 7/8x14 | 38 | 35 | -08 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | DKJ | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° | Tipo collegamento | 68 |
Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
H(mm)
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali