Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10C46-8-4 |
10C46-10-4 |
10C46-12-6 |
10C46-16-8 |
10C46-16-10 |
10C46-20-10 |
10C46-20-12 |
10C46-30-16 |
10C46-38-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | 5 giorni | 6 | 59 | 0.093 | -08 | 19 | 35 | 63 | -04 | 16 | M16x1.5 | 8 | ||
27.72 € | 1 | 5 giorni | 6 | 59 | 0.07 | -10 | 22 | 36 | 63 | -04 | 16 | M18x1.5 | 10 | ||
29.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 69 | 0.166 | -12 | 24 | 46 | 63 | -06 | 20 | M20x1.5 | 12 | ||
39.77 € | 1 | 5 giorni | 12 | 72 | 0.348 | -16 | 30 | 49 | 42 | -08 | 23 | M24x1.5 | 16 | ||
93.00 € | 1 | 5 giorni | 16 | 77 | 0.204 | -16 | 30 | 52 | 42 | -10 | 24 | M24x1.5 | 16 | ||
58.65 € | 1 | 5 giorni | 16 | 76 | 0.368 | -20 | 36 | 51 | 42 | -10 | 25 | M30x2 | 20 | ||
93.45 € | 1 | 5 giorni | 19 | 90 | 0.301 | -20 | 36 | 64 | 42 | -12 | 28 | M30x2 | 20 | ||
154.34 € | 1 | 5 giorni | 25 | 115 | 0.953 | -30 | 50 | 86 | 42 | -16 | 36 | M42x2 | 30 | ||
263.17 € | 1 | 5 giorni | 31 | 136 | 1.057 | -38 | 60 | 98 | 42 | -20 | 38 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2 - SWE 45° -S | Nome comune | DKOS 45° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45° |
Tipo collegamento | 0C | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali