Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1J148-10-10
Diam. nominale(Ø) | 16 | A(mm) | 65 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.228 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -10 |
Gruppo di connessione | ORFS | Norma | ISO 12151-1 - SWEL, SAE J 516 | W | 30 |
Diametro della filettatura UNF | 1x14 | Nome comune | ORFS 90° L | B(mm) | 40 |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 90° - extra-lungo | Tipo collegamento | J1 | Serie di raccordi | 48 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 41 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Dimensione attacco del tubo | -10 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
E(mm) | 70 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J148, il codice articolo è il seguente: 1J148-10-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1J148-10-10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali