Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1C948

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-10-5
1C948-10-6
1C948-12-5
1C948-12-6
1C948-12-8
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-16-8
1C948-16-10
1C948-20-8
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

20.92 €

1 5 giorni 6490.091-06172663-04M14x1.56

16.86 €

1 5 giorni 6470.096-08192363-04M16x1.58

16.29 €

1 5 giorni 6460.114-10222263-04M18x1.510

21.46 €

1 5 giorni 8460.124-10222263-05M18x1.510

25.37 €

1 5 giorni 10450.133-10222263-06M18x1.510

16.52 €

1 5 giorni 8480.142-12242463-05M20x1.512

17.55 €

1 5 giorni 10470.15-12242463-06M20x1.512

101.88 €

1 5 giorni 12510.171-12242863-08M20x1.512

22.72 €

1 5 giorni 10470.172-14272463-06M22x1.514

140.86 €

1 5 giorni 10500.265-16302842-06M24x1.516

25.11 €

1 5 giorni 12510.297-16302842-08M24x1.516

45.35 €

1 5 giorni 16530.254-16302842-10M24x1.516

203.00 €

1 5 giorni 12530.15-20362942-08M30x220

35.05 €

1 5 giorni 16530.336-20362842-10M30x220

61.46 €

1 5 giorni 19560.224-20363042-12M30x220

51.28 €

1 5 giorni 19610.656-25463542-12M36x225

89.66 €

1 5 giorni 25630.626-25463342-16M36x225

78.29 €

1 5 giorni 25670.803-30503842-16M42x230

176.82 €

1 5 giorni 31800.792-38603342-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-S Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy
Tipo collegamento C9 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico