Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1D946-2-4 |
1D946-4-4 |
1D946-4-6 |
1D946-6-6 |
1D946-8-6 |
1D946-8-8 |
1D946-12-12 |
1D946-16-12 |
1D946-16-16 |
1D946-20-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.18 € | 1 | 5 giorni | 6 | 46 | 0.041 | -02 | 14 | 22 | - | -04 | 1/8x28 | ||
19.26 € | 1 | 5 giorni | 6 | 51 | 0.056 | -04 | 19 | 27 | 63 | -04 | 1/4x19 | ||
155.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 49 | 0.068 | -04 | 19 | 27 | 63 | -06 | 1/4x19 | ||
19.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 54 | 0.128 | -06 | 22 | 31 | 55 | -06 | 3/8x19 | ||
31.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 56 | 0.137 | -08 | 27 | 33 | 43 | -06 | 1/2x14 | ||
26.83 € | 1 | 5 giorni | 12 | 57 | 0.186 | -08 | 27 | 33 | 43 | -08 | 1/2x14 | ||
42.34 € | 1 | 5 giorni | 19 | 62 | 0.094 | -12 | 32 | 36 | 35 | -12 | 3/4x14 | ||
78.88 € | 1 | 5 giorni | 19 | 67 | 0.329 | -16 | 41 | 41 | 28 | -12 | 1x11 | ||
79.57 € | 1 | 5 giorni | 25 | 72 | 0.338 | -16 | 41 | 42 | 28 | -16 | 1x11 | ||
274.69 € | 1 | 5 giorni | 31 | 85 | 0.623 | -20 | 50 | 47 | 25 | -20 | 1-1/4x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200 | Nome comune | AGR | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile BSP - cilindrica |
Tipo collegamento | D9 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali