Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D277

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D277-16-8
1D277-20-10
1D277-20-12
1D277-25-12
1D277-30-16
1D277-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica

42.95 €

1 5 giorni 12640.122-162430-08M24x1.5

42.20 €

1 5 giorni 16720.203-203034-10M30x2

97.38 €

1 5 giorni 19840.257-203038-12M30x2

79.82 €

1 5 giorni 19860.31-253640-12M36x2

97.49 €

1 92 giorni 25990.544-304645-16M42x2

174.48 €

1 23 giorni 311140.923-385551-20M52x2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma 12151-2-S-S Nome comune CES Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie heavy ISO
Tipo collegamento D2 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico