Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1JM48-8-8
Diam. nominale(Ø) | 12 | A(mm) | 51 | Peso tariffa doganale(kg) | 0.374 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -08 |
Gruppo di connessione | ORFS | Norma | ISO 12151-1-S - SAE J516 | H(mm) | 22 |
Diametro della filettatura UNF | 13/16x16 | B(mm) | 27 | Descrizione del tipo di connessione | Perno filettato ORFS |
Tipo collegamento | JM | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 63.5 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -08 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JM48, il codice articolo è il seguente: 1JM48-8-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1JM48-8-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali