Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D246

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D246-12-5
1D246-12-6
1D246-12-8
1D246-16-8
1D246-20-12
1D246-25-12
1D246-30-16
1D246-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

20.35 €

1 5 giorni 8500.091-12222663-05M20x1.512

19.74 €

1 5 giorni 10490.113-12222663-06M20x1.512

103.83 €

1 5 giorni 12490.093-12222663-08M20x1.512

22.62 €

1 5 giorni 12520.172-16242942-08M24x1.516

65.25 €

1 5 giorni 19610.234-20303542-12M30x220

48.43 €

1 5 giorni 19640.288-25363842-12M36x225

99.60 €

1 5 giorni 25710.39-30464242-16M42x230

250.31 €

1 5 giorni 31840.734-38554642-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma 12151-2-S-S Nome comune CES Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie heavy ISO
Tipo collegamento D2 Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico