Raccordo PARKER Push-Lok 33982

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33982-6-6-SM

Codice componente
33982-6-6-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

664.63 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 47 Peso tariffa doganale(kg) 0.052
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -06
Gruppo di connessione SAE Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO 12151-5-SWES
W 19 Diametro della filettatura UNF 9/16x18 Nome comune DKJ 90°
B(mm) 25 Descrizione del tipo di connessione SAE (JIC) - Cono di tenuta con dado di raccordo 37° - gomito 90° Tipo collegamento 39
Serie di raccordi 82 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 24
Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -06 Attacco Raccordo Push-Lok
Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 23

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 33982, il codice articolo è il seguente: 33982-6-6-SM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33982-6-6-SM.

Supporto tecnico