Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K4AV6-24-24
Diam. nominale(Ø) | 40 | A(mm) | 201 | Peso tariffa doganale(kg) | 1.209 |
---|---|---|---|---|---|
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Dimensioni filettatura o tubo | -24 |
Gruppo di connessione | Flangia | B(mm) | 105 | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard (5.000 psi) |
Tipo collegamento | 4A | Serie di raccordi | V6 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 35 | Peso tariffa doganale per | 1 | Dimensione attacco del tubo | -24 |
Attacco | Raccordo ParLock | Tariffa doganale Paese di origine | DE | F(mm) | 60 |
Dimensione della flangia sistema imperiale | 1 1/2 |
Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K4AV6, il codice articolo è il seguente: K4AV6-24-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K4AV6-24-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali