Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16N73-12-12 |
16N73-16-12-1P |
16N73-16-16-1P |
16N73-20-16 |
16N73-20-20 |
16N73-24-20 |
16N73-24-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.75 € | 1 | 5 giorni | 19 | 101 | 467.65 | -12 | 53 | -12 | 41 | 3/4 | 58 | ||
198.26 € | 1 | 5 giorni | 19 | 111 | 0.568 | -16 | 63 | -12 | 48 | 1 | 58 | ||
220.72 € | 1 | 5 giorni | 25 | 122 | 0.688 | -16 | 71 | -16 | 48 | 1 | 70 | ||
250.54 € | 1 | 5 giorni | 25 | 122 | 0.796 | -20 | 71 | -16 | 54 | 1-1/4 | 70 | ||
346.94 € | 1 | 5 giorni | 31 | 172 | 1.41 | -20 | 91 | -20 | 54 | 1-1/4 | 71 | ||
395.74 € | 1 | 5 giorni | 31 | 172 | 1.549 | -24 | 91 | -20 | 64 | 1-1/2 | 76 | ||
394.34 € | 1 | 5 giorni | 40 | 166 | 0 | -24 | 103 | -24 | 64 | 1-1/2 | 104 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E-S | Nome comune | SFS 90°/6.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-2 - flangia - design heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 6N | Serie di raccordi | 73 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali