Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1B243-6-6 |
1B243-12-12 |
1B243-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.38 € | 1 | 72 giorni | 10 | 66 | 0 | -06 | 22 | 37 | 55 | -06 | 3/8x19 | 33 | ||
89.86 € | 1 | 72 giorni | 19 | 89 | 0 | -12 | 32 | 50 | 42 | -12 | 3/4x14 | 53 | ||
120.92 € | 1 | 72 giorni | 25 | 116 | 0.597 | -16 | 41 | 69 | 42 | -16 | 1x11 | 69 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS 5200-B | Nome comune | DKR 90° | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 60° |
Tipo collegamento | B2 | Serie di raccordi | 43 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali