Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1J146-8-6 |
1J146-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | 0.153 | -08 | 24 | 13/16x16 | 37 | 63.5 | -06 | 64 | ||
137.25 € | 1 | 5 giorni | 19 | 80 | 0.403 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 54 | 41 | -12 | 96 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-1 - SWEL, SAE J 516 | Nome comune | ORFS 90° L | Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 90° - extra-lungo |
Tipo collegamento | J1 | Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali