Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30182-4-4B |
30182-8-6-SM |
30182-8-8-SM |
30182-8-10B |
30182-12-12-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Acciaio | Dimensioni filettatura o tubo | Gruppo di connessione | Codice di progettazione | H (mm) | B (mm) | Numero articolo tariffa doganale | Dimensione attacco del tubo | Tariffa doganale Paese di origine | Diametro della filettatura NPTFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.92 € | 1 | 3 giorni | 6 | 40 | 0 | Ottone | -04 | - | - | - | 21 | 74122000 | -04 | US | 1/4x18 | ||
644.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 52 | 0.062 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -08 | SAE | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | 22 | 29 | 73269098 | -06 | DE | 1/2x14 | ||
307.95 € | 1 | 5 giorni | 12 | 55 | 0.07 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -08 | SAE | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | 22 | 29 | 73269098 | -08 | DE | 1/2x14 | ||
49.92 € | 1 | 3 giorni | 16 | 66 | 0 | Ottone | -08 | - | - | - | 29 | 74122000 | -10 | US | 1/2x14 | ||
269.03 € | 1 | 5 giorni | 19 | 66 | 0.131 | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | -12 | SAE | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | 27 | 30 | 73269098 | -12 | DE | 3/4x14 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Norma | SAE J476A / J516 | Nome comune | AGN |
---|---|---|---|---|---|
Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile NPTF | Tipo collegamento | 01 | Serie di raccordi | 82 |
Pressione di esercizio Mpa | 24 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Push-Lok |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Acciaio
Dimensioni filettatura o tubo
Gruppo di connessione
Codice di progettazione
H(mm)
B(mm)
Numero articolo tariffa doganale
Dimensione attacco del tubo
Tariffa doganale Paese di origine
Diametro della filettatura NPTFF
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali