Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11970-12-8-1P |
11970-12-12-1P |
11970-16-12-1P |
11970-16-16-1P |
11970-20-16-1P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | F (mm) | Dimensione della flangia sistema imperiale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.46 € | 1 | 5 giorni | 12 | 77 | 0.267 | -12 | 42 | 35 | -08 | 38 | 3/4 | 42 | ||
141.71 € | 1 | 5 giorni | 19 | 89 | 0.348 | -12 | 50 | 35 | -12 | 38 | 3/4 | 58 | ||
176.51 € | 1 | 5 giorni | 19 | 90 | 0.381 | -16 | 50 | 35 | -12 | 45 | 1 | 58 | ||
162.34 € | 1 | 5 giorni | 25 | 105 | 0.61 | -16 | 55 | 35 | -16 | 45 | 1 | 61 | ||
198.80 € | 1 | 5 giorni | 25 | 113 | 0.634 | -20 | 68 | 28 | -16 | 51 | 1-1/4 | 70 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-3 - E- L | Nome comune | SFL 90°/3.000 psi | Descrizione del tipo di connessione | ISO 6162-1 - flangia - gomito 90° |
Tipo collegamento | 19 | Serie di raccordi | 70 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
F(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali