Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1NW46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1NW46-15-5

Codice componente
1NW46-15-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.71 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 8 A(mm) 52 Peso tariffa doganale(kg) 0.059
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -15
Gruppo di connessione Pulitore ad alta pressione B(mm) 29 Descrizione del tipo di connessione Collegamento dispositivo di lavaggio Kärcher
Tipo collegamento NW Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 40 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -05
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE Diametro filettatura misura metrica M22x1.5

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1NW46, il codice articolo è il seguente: 1NW46-15-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1NW46-15-5.

Supporto tecnico