Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 10C70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10C70-16-8
10C70-16-10
10C70-20-10
10C70-25-12
10C70-30-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

48.40 €

1 5 giorni 12830.24-163048-0824M24x1.516

80.75 €

1 5 giorni 16880.337-163049-1022M24x1.516

66.97 €

1 5 giorni 16910.309-203652-1025M30x220

120.40 €

1 5 giorni 191000.824-254661-1229M36x225

170.31 €

1 5 giorni 251260.78-305079-1636M42x230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2 - SWE 45° -S Nome comune DKOS 45° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 45°
Tipo collegamento 0C Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico