Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1J773

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1J773-12-12-SM
1J773-16-16-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Dimensione attacco del tubo E
(mm)

147.46 €

1 5 giorni 191050.449-12361-3/16x1257-1221

200.54 €

1 5 giorni 251190.478-16411-7/16x1269-1624

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Nome comune ORFS 45°
Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo - gomito 45° Tipo collegamento J7 Serie di raccordi 73
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 41 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico