Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16N77

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16N77-12-12
16N77-12-16
16N77-16-12
16N77-16-16
16N77-16-20
16N77-20-16
16N77-20-20
16N77-24-20
16N77-24-24
16N77-32-24
16N77-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

128.54 €

1 3 giorni 19108.20.406-126273269098-12DE413/458

147.80 €

1 3 giorni 251180-126473269098-16DE413/470

144.86 €

1 3 giorni 191080.44-166273269098-12DE48158

157.48 €

1 3 giorni 251310.671-167773269098-16DE48170

246.89 €

1 3 giorni 311450-168273269098-20DE48190

181.35 €

1 17 giorni 251350.713-208173269098-16DE541 1/470

235.71 €

1 3 giorni 311511.28-208773269098-20DE541 1/490

304.03 €

1 3 giorni 311510-248773269098-20DE641 1/290

369.06 €

1 23 giorni 381750-2410873269098-24DE641 1/2104

680.60 €

1 32 giorni 381750-3210873079980-24US792104

608.25 €

1 23 giorni 512060-3212973269098-32DE792138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E-S Nome comune SFS 90°/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - gomito 90°
Tipo collegamento 6N Serie di raccordi 77 Pressione di esercizio Mpa 42
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp

Supporto tecnico