Raccordo PARKER Push-Lok 34982

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
34982-10-4
34982-12-4
34982-12-6
34982-14-6
34982-16-6
34982-17-6
34982-22-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo D
(mm)

27.22 €

1 92 giorni 6380.017-1019-0410

29.00 €

1 72 giorni 6400.022-1221-0412

33.52 €

1 92 giorni 10440.026-1221-0612

29.31 €

1 92 giorni 10470.037-1424-0614

31.31 €

1 92 giorni 10490.049-1626-0616

45.35 €

1 5 giorni 10490.034-1726-0617

94.06 €

1 5 giorni 16680.121-2232-1022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma DIN 7642 Descrizione del tipo di connessione Raccordo banjo misura metrica Tipo collegamento 49
Serie di raccordi 82 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 24
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico