Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13W46-4-4 |
13W46-4-6 |
13W46-8-6 |
13W46-8-8 |
13W46-10-8 |
13W46-10-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | 5 giorni | 6 | 48 | 0.088 | -04 | 17 | 7/16x20 | 24 | 41 | -04 | 21 | ||
114.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 46 | 0.054 | -04 | 17 | 7/16x20 | 23 | 41 | -06 | 21 | ||
42.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | 0.146 | -08 | 22 | 3/4x16 | 36 | 35 | -06 | 29 | ||
41.91 € | 1 | 5 giorni | 12 | 55 | 0.206 | -08 | 22 | 3/4x16 | 31 | 35 | -08 | 29 | ||
53.02 € | 1 | 5 giorni | 12 | 63 | 0.243 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -08 | 32 | ||
58.82 € | 1 | 5 giorni | 16 | 64 | 0.25 | -10 | 27 | 7/8x14 | 39 | 35 | -10 | 33 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Nome comune | DKJ 90° | Descrizione del tipo di connessione | Cono di tenuta con dado di raccordo JIC 37°/SAE 45° - gomito 90° | Tipo collegamento | 3W |
Serie di raccordi | 46 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali