Raccordo PARKER Push-Lok 3B282

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-6-6B
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12
3B282-12-12B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Acciaio Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Numero articolo tariffa doganale Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

42.08 €

1 92 giorni 6420.036Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-04172373269098-041/4x1929

47.35 €

1 5 giorni 10490.048Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-06192673269098-063/8x1933

82.82 €

1 5 giorni 10490.052Ottone-06192774199990-063/8x1933

54.15 €

1 92 giorni 12600.104Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-08273473269098-081/2x1439

104.91 €

1 5 giorni 12600.081Ottone-08273473269098-081/2x1439

131.85 €

1 5 giorni 19830.244Acciaio zincato, privo di Cr(VI)-12324673269098-123/4x1453

221.42 €

1 5 giorni 19830.268Ottone-12324674199990-123/4x1453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Gruppo di connessione BSP Norma BS 5200-B
Nome comune DKR 90° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 60° Tipo collegamento B2
Serie di raccordi 82 Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico