Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1J973-12-12-SM |
1J973-16-16-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.46 € | 1 | 5 giorni | 19 | 101 | 0.446 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 53 | -12 | 48 | ||
200.54 € | 1 | 5 giorni | 25 | 120 | 0.68 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 70 | -16 | 56 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 | Nome comune | ORFS 90° |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 90° | Tipo collegamento | J9 | Serie di raccordi | 73 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Pressione di esercizio Mpa | 41 | Peso tariffa doganale per | 1 |
Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali